text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : H119 1/4X3/8

n° de catalogue : H1191/4X3/8

Description:  COUPLEUR-REDUCTEUR POUR TIGES

CUP: 616013318317

Coupleur-réducteur en acier pour tiges, grosseur 1/4 x 3/8 pouce, longueur 1-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Descripteurs

Catégorie

Coupleur

Caractéristiques spéciales

GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Application

For use with channel

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici