text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H119-5/8EGC

Description:  COUPLEUR POUR TIGE STANDARD 5/8 PO

CUP: 786210562353

Coupleur-standard pour tiges, 5/8 pouce, longueur de 2-1/8 pouces, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur

Caractéristiques spéciales

All threaded products are American Standard thread, free fit class 2

Application

To provide resistance to pullout and resistance to side slip in excess of the full strength of the channels with which they are used.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

5/8 pouce

Longueur

2-1/8 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici