text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : H 113 N

n° de catalogue : H113N

Description:  VIS TETE HEX SANS BOULON

CUP: 785991785241

Vis à tête hexagonal en acier, sans boulon. 3/8 pouce-16 x 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Vis à tête hexagonale

Spécifications

Matériau

Acier

Type de tête

Hex

Fini

Galv-Krom/Standard

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Grosseur

3/8 Inch - 16

Longueur

3/4 in

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant