text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H104-1/2X10EGC

Description:  TIGE DE SUSP. A FILETS CONTINUS

CUP: 786210248042

Tige de suspension à filets continus, 1/2 pouce x 10 pieds, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tige filetée

Caractéristiques spéciales

All threaded products are American Standard thread, free fit class 2

Application

To provide resistance to pullout and resistance to side slip in excess of the full strength of the channels with which they are used.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Grosseur

1/2 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici