text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H100GRPVC-C

Description:  MANCHON M TERRE ZINC/PVC 1 PO

CUP: 786210631844

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Manchon pour mise à la terre en zinc. Grosseur nominale 1 pouce. Revêtement de PVC.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Hubs & Accessories

Application

For Use with Rigid/IMC Conduit

Spécifications

Matériau

Zinc

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici