text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H100GR-TB

Description:  MANCHON MALT ZINC 1PO

CUP: 786210913681

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Manchon pour mise à la terre en zinc. Grosseur nominale 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Suitable for hazardous locations use in Class I, Division 2; Class II, Division 1&2; Class III, Division 1 & 2 per NEC 501-4(b); 502-4 (a) and 503-3 (a)
  • Suitable for hazardous locations use in Class II, Groups E, F, G & Class III locations per CEC 18-202; 18-252; 18-302; 18-352.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Hubs & Accessories

Application

For Use with Rigid/IMC Conduit

Spécifications

Matériau

Zinc

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici