n° de catalogue : H100CAP
Description: BOUCHON ETANCH RETRACT ZINC 1PO
CUP: 786210044781
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Bouchon d"étanchéité enlevable en zinc. Grosseur nominale 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- CSA Certified for hazardous locations Class II Groups E.F.G. Class III
- Meets NEMA sealing requirements for NEMA 3R, 4 &13 enclosures.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Insulating Throat with a Thermoplastic Temperature Rating of 105 Degrees Celsius |
Application |
For Use with Rigid/IMC Conduit |
Spécifications
Matériau |
Zinc |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 pouce |
Diamètre extérieur |
2 pouces |
Longueur |
1-11/16 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |