n° de catalogue : H100-TB
Description: RACC MANCHON BULLET ZINC 1 PO
CUP: 786210898636
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Manchon en zinc. Grosseur nominale 1 pouce. Diamètre de gorge 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Convient à l’usage en emplacements dangereux selon les critères suivants : Classe II, Division 1 Groupes E, F, G, CEC article 18-202, Classe II, Division 2 Groupes E, F, G, CEC article 18-252.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
La bague d’étanchéité et la cannelure à profil novateur donnent un rendement supérieur à celui du joint torique ordinaire |
Application |
Joint torique en néoprène pour l'étanchéité à l'eau entre le raccord et l'enceinte. |
Spécifications
Matériau |
Zinc |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
RACCORD IND T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |