text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H075GRA-C

Description:  MANCHON ALU MISE A LA TERRE 3/4 PO

CUP: 786210361055

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Manchon pour mise à la terre en aluminium. Grosseur nominale 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Manchons et accessoires

Application

Pour une utilisation avec des conduits rigides et IMC

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

1-1/32 po

Diamètre intérieur

25/32 po

Longueur

1-9/32 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 23086 441803 N/A 23086-47 N/A
CSA 4484 441202 N/A 2163217_2015-01-22 N/A
UL E23018 N/A DWTT N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici