text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H075GR-C

Description:  MANCHON ZINC MISE A LA TERRE 3/4 PO

CUP: 786210361048

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Manchon pour mise à la terre en zinc. Grosseur nominale 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Hubs & Accessories

Application

For Use with Rigid/IMC Conduit

Spécifications

Matériau

Zinc

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

1-1/32 in

Diamètre intérieur

25/32 in

Longueur

1-9/32 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici