n° de catalogue : H075FGSST
Description: MANCHON ACIER INOX 3/4PO
CUP: 786210375496
Le drain pour conduits permet d'évacuer en continu l'humidité accumulée ou les petits débris des enceintes.
Manchon 3/4 pouce pour conduit, NSF, acier inoxydable 316, type 4X
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- La conception compacte du corps et le joint d'étanchéité permettent d'installer le manchon dans des espaces restreints.
- Le joint de conduit se prolonge pour couvrir le filetage du conduit.
- Le manchon offre une homologation UL de type 4X, IP66 et IP67 et convient aux zones de lavage.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Usines agroalimentaires |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
RACCORD IND T&B |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 pouce |