text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H075CP

Description:  MANCHON ZINC 3/4PO FINI CHROME

CUP: 786210001883

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Manchon en zinc. Grosseur nominale 3/4 pouce. Diamètre de gorge 25/32 pouce. Fini chromé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

La bague d’étanchéité et la cannelure à profil novateur donnent un rendement supérieur à celui du joint torique ordinaire

Application

Joint torique en néoprène pour l'étanchéité à l'eau entre le raccord et l'enceinte.

Spécifications

Matériau

Zinc

Fini

Plaqué chrome

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA
UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici