text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H075CAPCP

Description:  BCHN ETANCHEITE ENLEVABLE 3/4PO

CUP: 786210911656

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Bouchon d"étanchéité enlevable en zinc. Grosseur nominale 3/4 pouce. Bouchons chromés.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • CSA Certified for hazardous locations Class II Groups E.F.G. Class III
  • Meets NEMA sealing requirements for NEMA 3R, 4 &13 enclosures.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Insulating Throat with a Thermoplastic Temperature Rating of 105 Degrees Celsius

Application

For Use with Rigid/IMC Conduit

Spécifications

Matériau

Zinc with Chrome Plating

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

1-11/16 in

Longueur

1-15/32 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant