n° de catalogue : H050CAP
Description: BOUCHON ETANCH RETRACT ZINC 1/2PO
CUP: 786210044767
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Bouchon d'étanchéité enlevable en zinc. Grosseur nominale 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- CSA Certified for hazardous locations Class II Groups E.F.G. Class III
- Meets NEMA sealing requirements for NEMA 3R, 4 &13 enclosures.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Gorge isolante : Thermoplastique homologué pour 105 °C |
Application |
Pour usage avec les conduits métalliques rigides et intermédiaires |
Spécifications
Matériau |
Zinc |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Diamètre extérieur |
1-7/16 po |
Longueur |
1-13/32 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |