n° de catalogue : H050A
Description: RACC MANCHON BULLET ALU 1/2 PO
CUP: 786210903446
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Manchon en aluminium. Grosseur nominale 1/2 pouce. Diamètre de gorge 19/32 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
La bague d’étanchéité et la cannelure à profil novateur donnent un rendement supérieur à celui du joint torique ordinaire |
Application |
Joint torique en néoprène pour l'étanchéité à l'eau entre le raccord et l'enceinte. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |