text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H0300

Description:  1-HOLE SPADE AL 350 KCMIL STR/COMP

CUP: 783786548279

Tinned-Aluminum1-Hole Spade Connector. Conductor Size 300 - 350 kcmil Stranded/Compressed or 400 kcmil Solid/Compact. Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. For Aluminum or Copper Conductor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Used for Ranger2 Lug Cable Terminator.

Application

For Aluminum or Copper Conductor.

Spécifications

Calibre de câble

350 kcmil toronné ou 400 kcmil massif

Nombre de trous

1

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold