text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H0270

Description:  1 HOLE SPADE AL CONNECTOR 4-0

CUP: 783786368594

Tinned-Aluminum 1-Hole Spade Connector. Conductor Size 270 - 4/0 Stranded/Compressed or 250 kcmil Solid/Compact. Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. For Aluminum or Copper Conductor. Length 3.188 inch, Pad .250 inch thick x .906 inch wide. Hole size .562 inch diameter.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Used for Ranger2 Lug Cable Terminator.

Application

For Aluminum or Copper Conductor.

Spécifications

Calibre de câble

4/0 toronné ou 250 kcmil massif

Nombre de trous

1

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold