n° de catalogue : H0260
Description: 1 HOLE SPADE AL CONNECTOR 3-0
CUP: 75114355544
Tinned-Aluminum 1-Hole Spade Connector. Conductor Size 260 - 3/0 Stranded/Compressed or 4/0 Solid/Compact. Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. For Aluminum or Copper Conductor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. |
Application |
For Aluminum or Copper Conductor. |
Spécifications
Calibre de câble |
3/0 toronné ou 4/0 massif |
Nombre de trous |
1 |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |