n° de catalogue : H-6492
Description: Bus Supp 3in BC, Pipe 1-1/2 1-1/4 W
CUP: 783786732456
Bus Support, Pipe to Insulator, Connectors for Copper, Bolt Circle 3 inch, Pipe Size 1-1/2 inch, Bolt 1/2 inch, Width 1-1/4 inch, 4-1/2 inch, 1-3/8 inch Center to End, Galvanized Steel Hardware for Mounting to Cap of Insulator is Supplied with Assembly.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Homac |