text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H-6490

Description:  Bus Supp 3in BC, Pipe 1 in 1-1/4 W

CUP: 783786732432

Bus Support, Pipe to Insulator, Connectors for Copper, Bolt Circle 3 inch, Pipe Size 1 inch, Bolt 1/2 inch, Width 1-1/4 inch, 4-1/2 inch, 1 inch Center to End, Galvanized Steel Hardware for Mounting to Cap of Insulator is Supplied with Assembly.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant