text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GYF-3

Description:  COUDE CVRT AMOVIBLE FEM-FEM HLA 1

CUP: 42269360204

Coude à couvercle amovible femelle à femelle en fonte d"aluminium. Grosseur de manchon 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Screw on cover for ease of installation and removal.
  • Cover opening on an angle, permitting conductors to be pulled straight through either hub and tapered threaded hubs and integral bushing for rigid threaded conduit.
  • LBY/GYF elbows are installed in conduit systems within hazardous areas to: (1) Make 90° bends in conduit systems where space is limited; (2) Act as pull outlets; (3) Provide access to conductors for maintenance and future system changes

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Maximum Volume for Bends within a Compact Overall Size

Application

Act as Pull Outlets, Provide Access to Conductors for Maintenance and Future System Changes

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E34438

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici