n° de catalogue : GUV5821
Description: ETRIER CAL 2/0 - 4 tige 3/4- 5/8 po
CUP: 783786803514
- Excellent pour pour le raccord de conducteurs de terre en cuivre ou en cuivre à revêtement d’acier à une tige de terre, à un tuyau. Cale d’espacement spécialement conçue pour assurer l’alignement approprié câble/électrode ainsi que pour fournir une plus grande surface positive de contact
- Le corps de tous les composants sont moulés ou forgés d’un alliage de cuivre
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Excellent pour pour le raccord de conducteurs de terre en cuivre ou en cuivre à revêtement d’acier à une tige de terre, à un tuyau. Cale d’espacement spécialement conçue pour assurer l’alignement approprié câble/électrode ainsi que pour fournir une plus grande surface positive de contact |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E3060 CSA 12798 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
4 - 2/0 AWG |
Longueur |
2-13/16 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |