text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GUV204

Description:  ETRIER CAL 4 - 8 tige 2 3/8- 2po

CUP: 783786803644

Étrier de mise à la terre. Calibres de conducteurs (cuivre) 4 maximum, 8 minimum. Grosseur de tige de terre maximum 2-3/8 pouces, minimum 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent for connecting copper or copper-clad steel grounding conductor to ground rod or pipe. Specially designed spacer provides proper alignment between cable and elctrode and affords more positive contact area.
  • All components cast or forged from copper alloy.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Excellent for connecting copper or copper-clad steel grounding conductor to ground rod or pipe. Specially designed spacer provides proper alignment between cable and elctrode and affords more positive contact area.

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060, CSA 12798

Dimensions

Calibre de conducteur

8 - 4 AWG

Longueur

4-7/16 in

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici