n° de catalogue : GUV11821
Description: ETRIER CAL 2/0 - 4 tige 1 1/4-1 1/8
CUP: 783786803576
Étrier de mise à la terre. Calibres de conducteurs (cuivre) 2/0 maximum, 4 minimum. Grosseur de tige de terre maximum 1-1/4 pouce, minimum 1-1/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent for connecting copper or copper-clad steel grounding conductor to ground rod or pipe. Specially designed spacer provides proper alignment between cable and elctrode and affords more positive contact area.
- All components cast or forged from copper alloy.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Excellent for connecting copper or copper-clad steel grounding conductor to ground rod or pipe. Specially designed spacer provides proper alignment between cable and elctrode and affords more positive contact area. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E3060, CSA 12798 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
4 - 2/0 |
Longueur |
3-15/16 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |