text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GUAT47-TB

Description:  BTE COND GUAT 1-1/4PO+CVRCL 4-3/8PO

CUP: 786210344720

Boîte de conduits en fonte ductile à revêtement double pour emplacements dangereux. Série GUAT. Diamètre du conduit 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All boxes are furnished with internal grounding screw.

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

All Hubs Have a Minimum of Five Full Threads and Integral Bushing

Application

GUA Boxes Can Be Used for Hazardous Location Conduit Runs for the Following: (1) Allows for Mounting of Fixutre Outlets When Used with Appropriate Covers, (2) Provides Easy Access to Wiring, (3) Provides Junction In Conduit for Wire Pulling and Splices, (4) Changes Direction In Rigid Conduit Systems, (5) Attaches Two or More Pieces of Conduit Long Runs, (6) Guards Against Damage to Wires In Rigid Conduit.

Spécifications

Matériau

Ductile Iron

Fini

Plaqué zinc

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E202368, CSA

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici