n° de catalogue : GUAN14-G
Description: BOITE DE CONDUITS 1/2 PO GRIS
CUP: 704508385606
- Grade 60-45-10 ductile iron bodies and cast aluminum covers
- Nominal .002 inch (2 mil) blue urethane coating on both interior and exterior and nominal .040 inch (40 mil) PVC coating bonded to exterior
- All hubs have a minimum of five full threads, integral bushing and pressure-sealing sleeves
- All units furnished with internal grounding screw and ship complete with aluminum cover with O-ring gasket
- Explosion-proof, dust-ignition-proof, raintight and suitable for use in the following environments. Class I, Division 1 & 2, Groups C & D - Class II, Division 1, Groups E, F, G - Class III, Division 1 & 2 - NEMA 3, 4, 7 CD, 9 EFG.
- Provide access to conductors for maintenance and future system changes
- Mounting outlets for fixtures, with proper covers
- To change direction in rigid conduit systems
- Join two or more pieces of conduit long runs
Descripteurs
Catégorie |
Boîte pour emplacements dangereux |
Caractéristiques spéciales |
Garniture d’étanchéité à joint torique fournie pour la certification NEMA 4 |
Application |
Pour usage en emplacements dangereux qui facilite l'accès pour tirer des conducteurs, faire des épissures, effectuer le montage et assurer la maintenance. |
Spécifications
Matériau |
Corps en fonte matricée et couvercle en aluminium |
Couleur |
Gris |
Volume |
6,8 pouces cubes |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce/16 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |