text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GUAD14-G

Description:  BOITE DE CONDUITS 1/2 PO GRIS

CUP: 704508384722

Boîte de conduits de série GUAD à revêtement double. Diamètre du conduit 1/2 pouce (16 millimètres), ouverture du couvercle 2 pouces (50,8 millimètres). Couleur grise.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Grade 60-45-10 ductile iron bodies and cast aluminum covers
  • Nominal .002 inch (2 mil) blue urethane coating on both interior and exterior and nominal .040 inch (40 mil) PVC coating bonded to exterior
  • All hubs have a minimum of five full threads, integral bushing and pressure-sealing sleeves
  • All units furnished with internal grounding screw and ship complete with aluminum cover with O-ring gasket
  • Explosion-proof, dust-ignition-proof, raintight and suitable for use in the following environments. Class I, Division 1 & 2, Groups C & D - Class II, Division 1, Groups E, F, G - Class III, Division 1 & 2 - NEMA 3, 4, 7 CD, 9 EFG.
  • Provide access to conductors for maintenance and future system changes
  • Mounting outlets for fixtures, with proper covers
  • To change direction in rigid conduit systems
  • Join two or more pieces of conduit long runs

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour emplacements dangereux

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité à joint torique fournie pour la certification NEMA 4

Application

Pour usage en emplacements dangereux qui facilite l'accès pour tirer des conducteurs, faire des épissures, effectuer le montage et assurer la maintenance.

Spécifications

Matériau

Corps en fonte matricée et couvercle en aluminium

Couleur

Gris

Volume

5,6 pouces cubes

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce/16 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici