text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GUAB59-B

Description:  CONDBOX LSHAPE 1-1/2IN OPNG 5IN BL

CUP: 704508384326

PVC Double-Coated Conduit Outlet Box for Hazardous Locations, GUAB Type - L Shape, Pipe Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Box is Ductile Iron with Zinc Plating, Cover is Die Cast Aluminum, Cover Opening 5.00 Inch/127.00 Millimeters, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour emplacements dangereux

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité à joint torique fournie pour la certification NEMA 4

Application

Pour usage en emplacements dangereux qui facilite l'accès pour tirer des conducteurs, faire des épissures, effectuer le montage et assurer la maintenance.

Spécifications

Matériau

Corps en fonte matricée et couvercle en aluminium

Couleur

Bleu pâle

Volume

73,6 pouces cubes

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces/41 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici