text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GUAB47SA-G

Description:  CONDBOX LSHAPE 1-1/4IN OPNG3.63IN A

CUP: 704508420314

Boîte de conduits à revêtement double de PVC pour emplacements dangereux, de type GUAB en L, conduit de 1-1/4 pouce (35 millimètres), boîte en aluminium, couvercle en aluminium moulé, ouverture du couvercle de 3,63 pouces (92,2 millimètres), grise
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour emplacements dangereux

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité à joint torique fournie pour la certification NEMA 4

Application

Pour usage en emplacements dangereux qui facilite l'accès pour tirer des conducteurs, faire des épissures, effectuer le montage et assurer la maintenance.

Spécifications

Matériau

Corps et couvercle en aluminium

Couleur

Gris

Volume

27,5 pouces cubes

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces/35 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici