text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GUAB26-W

Description:  CONDBOX LSHAPE 3/4IN OPNG 3IN WHT

CUP: 704508384210

Boîte de conduits à revêtement double de PVC pour emplacements dangereux, de type GUAB en L, conduit de 3/4 pouce (21 millimètres), boîte en fonte ductile zinguée, couvercle en aluminium moulé, ouverture du couvercle de 3 pouces (76,2 millimètres), blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour emplacements dangereux

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité à joint torique fournie pour la certification NEMA 4

Application

Pour usage en emplacements dangereux qui facilite l'accès pour tirer des conducteurs, faire des épissures, effectuer le montage et assurer la maintenance.

Spécifications

Matériau

Corps en fonte matricée et couvercle en aluminium

Couleur

Blanc

Volume

13,5 pouces cubics

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce/21 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici