n° de catalogue : GUA59-TB
Description: BTE COND GUA 1-1/2PO+CVRCL 5-3/4PO
CUP: 786210344324
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
All Hubs Have a Minimum of Five Full Threads and Integral Bushing |
Application |
GUA Boxes Can Be Used for Hazardous Location Conduit Runs for the Following: (1) Allows for Mounting of Fixutre Outlets When Used with Appropriate Covers, (2) Provides Easy Access to Wiring, (3) Provides Junction In Conduit for Wire Pulling and Splices, (4) Changes Direction In Rigid Conduit Systems, (5) Attaches Two or More Pieces of Conduit Long Runs, (6) Guards Against Damage to Wires In Rigid Conduit. |
Spécifications
Matériau |
Ductile Iron |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E202368, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |