n° de catalogue : GUA0672-G
Description: PVC CTD NPL CVR OPENING 3IN DIA GRY
CUP: 704508383695
Couvercle à mamelon à revêtement de PVC gris. Diamètre d"ouverture 3 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour boîtes électriques |
Caractéristiques spéciales |
Revêtement de PVC pour résistance à la corrosion |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |