n° de catalogue : GTC24P
Description: BRIDE DE M.A.L.T 250 - 2/0,1/4,ETAM
CUP: 783786096206
Bride de mise à la terre pour pylônes. Calibre de conducteurs maximum 250 kcmil, minimum 2/0 toronné. Épaisseur du profilé 1/4 pouce. Fini étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Isolation |
Aucune |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
CSA 12798 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
2/0 AWG - 250kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |