text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GTC24

Description:  BRIDE DE M.A.L.T MAX250 MIN 2/0,1/4

CUP: 783786333134

Bride de mise à la terre pour pylônes. Calibre de conducteurs maximum 250 kcmil, minimum 2/0 toronné. Épaisseur du profilé 1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Castings of high-strength, corrosion-resistant copper alloy. Bolt features square shank to prevent turning and enable clamp to be tightened with a single wrench.
  • These two-piece clamps are designed for connecting ground lead cable to flat metal surface - ideal for grounding substations on tower footings.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Fonte d'un alliage de cuivre à haute résistance, résistant à la corrosion. Le boulon est doté d'une tige carrée qui empêche la rotation et permet de serrer le collier avec une seule clé.

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Isolation

Aucune

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Dimensions

Calibre de conducteur

2/0 AWG - 250kcmil

Longueur

1-5/16 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici