n° de catalogue : GTC23
Description: BRIDE DE M.A.L.T fils 4 mas-2/0 tor
CUP: 783786333127
Bride de mise à la terre pour pylônes. Calibres de fils 4 massif - 2/0 toronné.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Castings of high-strength, corrosion-resistant copper alloy. Bolt features square shank to prevent turning and enable clamp to be tightened with a single wrench.
- These two-piece clamps are designed for connecting ground lead cable to flat metal surface - ideal for grounding substations on tower footings.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Boulon à tige carrée pour prévenir la rotation et permettre le serrage avec une clé |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Isolation |
Aucune |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Dimensions
Calibre de conducteur |
4 - 2/0 AWG |
Longueur |
2-21/32 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |