text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GTC14P

Description:  BRIDE DE M.A.L.T 2/0 mas- 250 ETAM

CUP: 783786303113

Bride de mise à la terre pour pylônes. Calibres de fils 2/0 massif - 250 kcmil. Fini étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Bolt has square shank to prevent turning and allow clamp to be tightened with one wrench

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Isolation

Aucune

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Dimensions

Calibre de conducteur

2/0 AWG - 250kcmil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici