text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GTC13

Description:  BRIDE DE M.A.L.T fils 4 mas-2/0 tor

CUP: 783786333103

Bride de mise à la terre pour pylônes. Calibres de fils 4 massif - 2/0 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Castings of high-strength, corrosion-resistant copper alloy. Bolt features square shank to prevent turning and enable clamp to be tightened with a single wrench.
  • Economical one-piece clamps which perform the same function as the two-piece clamps, except under-pad support is omitted and conduction connect directly to tower.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Bride de mise à la terre pour pylônes

Spécifications

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Dimensions

Calibre de conducteur

4 - 2/0 AWG

Longueur

1-21/32 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici