n° de catalogue : GT6TB
Description: ETRIER DE M.A.L.T PARA 2/0M-250 3/8
CUP: 786210960357
Pince de mise à la terre en bronze de type GT. Calibre de conducteur 2/0 massif à 250 kcmil. Convient à IPS 3/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Spécifications
Matériau du conducteur |
bronze |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Dimensions
Calibre de conducteur |
2/0 AWG - 250kcmil |