n° de catalogue : GSNY-128-9-C
Description: GAINE FENDUE MOUL NYLON NAT 0.128PO
CUP: 728494106991
Garniture de passe-fil moulée. Nylon naturel 6/6, pour panneau 0,09 à 0,128 pouce, emballage de 100 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Meets MS21266
- Available in three materials for panel thicknesses from .015 to .192 inches.
- Grommet is used to protect panel edges and knockouts where the chafing of passing wires is a concern.
- Application Tools: SR-100
Descripteurs
Catégorie |
Bordure de passe-fils |
Caractéristiques spéciales |
Meets MS21266 |
Spécifications
Couleur |
Naturel |
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Dimensions
Longueur |
12.75 in , 323.85 mm |
Épaisseur du panneau |
0.086 to 0.128 in , 2.18 to 3.25 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |