text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GSNY-085-9-Q

Description:  GAINE FENDUE MOUL NYLON NAT 0.085PO

CUP: 786210995526

Gaine fendue moulée, nylon naturel pour panneaux 1,35 à 2,16 millimètres (0,05 à 0,09 pouce), longueur 324 millimètres (12,75 pouces)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Bordure de passe-fils

Spécifications

Couleur

Naturel

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Longueur

12.75 in , 323.85 mm

Épaisseur du panneau

0.053 to 0.085 in , 1.35 to 2.16 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant