text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GSC1563

Description:  CONN CABLES ECRAN D.I. D.E. 1.563

CUP: 786210649740

Connecteur à manchon extérieur double. Longueur 15,2 millimètres, diamètre intérieur 39,70 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Inner sleeve for the Circular Range (the corresponding outer sleeve is crimped with a hydraulic head and the result is a circular-shaped crimp), for grounding multiple or overall shielded cables.
  • The sleeves are color coded according to their size.
  • Applications in communications, aerospace, and electronics.

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Système de mise à la terre de câble blindé constitué de 2 manchons cylindriques (manchon intérieur + manchon externe), pour une connexion à sertir sans soudure.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Shield-Kon

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant