n° de catalogue : GSC1250
Description: CONN CABLES ECRAN D.I. D.E 1.250
CUP: 786210814124
Connecteur à manchon extérieur double. Longueur 15,2 millimètres, diamètre intérieur 31,75 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Inner sleeve for the Circular Range (the corresponding outer sleeve is crimped with a hydraulic head and the result is a circular-shaped crimp), for grounding multiple or overall shielded cables.
- The sleeves are color coded according to their size.
- Applications in communications, aerospace, and electronics.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Système de mise à la terre de câble blindé constitué de 2 manchons cylindriques (manchon intérieur + manchon externe), pour une connexion à sertir sans soudure. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rose |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Shield-Kon |