n° de catalogue : GSB312
Description: MANCHON INT. DE CONN. D.I.: .312
CUP: 786210813264
Connecteur à manchon intérieur double. Longueur 7,9 millimètres, diamètre intérieur 7,92 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Inner sleeve for the Hexagonal Range (the corresponding outer sleeve is crimped with a hand tool and the result is a hexagonal-shaped crimp), for grounding shielded and coaxial cables.
- The sleeves are color coded according to their size.
- Millions of installations in communications, aerospace, electronic, telephone, radio and TV applications.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Système de mise à la terre de câble blindé constitué de 2 manchons cylindriques (manchon intérieur + manchon externe), pour une connexion à sertir sans soudure. |
Spécifications
Matériau |
Bronze |
Couleur |
Violet |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Shield-Kon |