text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : GSB175

Description:  MANCHON INT. DE CONN. D.I.: .175

CUP: 786210813073

Connecteur à manchon intérieur double. Longueur 5/16 pouce, diamètre intérieur 0,175 pouce.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Inner sleeve for the Hexagonal Range (the corresponding outer sleeve is crimped with a hand tool and the result is a hexagonal-shaped crimp), for grounding shielded and coaxial cables.
  • The sleeves are color coded according to their size.
  • Millions of installations in communications, aerospace, electronic, telephone, radio and TV applications.

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Système de mise à la terre de câble blindé constitué de 2 manchons cylindriques (manchon intérieur + manchon externe), pour une connexion à sertir sans soudure.

Spécifications

Matériau

Bronze

Couleur

Vert

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Shield-Kon

Compliance and Certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant