text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GRUPE-125-9-C

Description:  GAINE FENDUE POLYETH ENTIER 0.125PO

CUP: 728494112442

Garniture de passe-fil extrudée, polyéthylène naturel non coupé résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), hauteur de 5,58 mm (0,22 pouce), largeur de 5,21 mm (0,205 pouce), épaisseur de 1,27 mm (0,05 pouce), épaisseur maximale du panneau de 3,17 mm (0,125 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Used to line panel edges and knockouts where the chafing of wires is a concern.
  • Available in 8 stock sizes in 100-ft. lengths for panels from .040 - .250 inches thick and in a variety of stocked materials to cover a wide range of applications.
  • Application Tools: SR-100

Descripteurs

Catégorie

Bordure de passe-fils

Caractéristiques spéciales

Used to line panel edges and knockouts where the chafing of wires is a concern.

Spécifications

Couleur

Naturel

Matériau

Polyéthylène

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Épaisseur du panneau

0.125 in , 3.17 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici