n° de catalogue : GRNY-040-0-C
Description: GAINE FENDUE NYLON NOIR 0.040 PO
CUP: 728494068046
Garniture de passe-fil extrudée, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), hauteur de 4,83 mm (0,19 pouce), largeur de 3,17 mm (0,125 pouce), épaisseur de 1,02 mm (0,04 pouce), épaisseur maximale du panneau de 1,02 mm (0,04 pouce)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Used to line panel edges and knockouts where the chafing of wires is a concern.
- Available in 8 stock sizes in 100-ft. lengths for panels from .040 - .250 inches thick and in a variety of stocked materials to cover a wide range of applications.
- Application Tools: SR-100
Descripteurs
Catégorie |
Bordure de passe-fils |
Caractéristiques spéciales |
Used to line panel edges and knockouts where the chafing of wires is a concern |
Spécifications
Couleur |
Noir |
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Dimensions
Longueur |
100 pieds , 30,48 mètres |
Épaisseur du panneau |
0.04 in , 1.02 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |