n° de catalogue : GRFR-085-WH-C
Description: GAINE FENDUE POLYETH IGN BLN .085PO
CUP: 728494093574
Garniture de passe-fil extrudée, polyéthylène blanc ignifuge, hauteur de 5,08 mm (0,20 pouce), largeur de 4,32 mm (0,17 pouce), épaisseur de 1,32 mm (0,05 pouce), épaisseur maximale du panneau de 2,16 mm (0,085 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Used to line panel edges and knockouts where the chafing of wires is a concern.
- Available in 8 stock sizes in 100-ft. lengths for panels from .040 - .250 inches thick and in a variety of stocked materials to cover a wide range of applications.
- Application Tools: SR-100
Descripteurs
|
Catégorie |
Bordure de passe-fils |
|
Caractéristiques spéciales |
Used to line panel edges and knockouts where the chafing of wires is a concern. |
Spécifications
|
Couleur |
Blanc |
|
Matériau |
Flame Retardant Polyethylene |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Rap |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
Dimensions
|
Épaisseur du panneau |
0.085 in , 2.15 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |