text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GRFR-062-WH-C

Description:  GAINE FENDUE POLYETH IGN BLN .062PO

CUP: 728494114811

Garniture de passe-fil extrudée, polyéthylène blanc ignifuge, hauteur de 5,08 mm (0,20 pouce), largeur de 4,32 mm (0,17 pouce), épaisseur de 1,32 mm (0,05 pouce), épaisseur maximale du panneau de 1,32 mm (0,05 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Used to line panel edges and knockouts where the chafing of wires is a concern.
  • Available in 8 stock sizes in 100-ft. lengths for panels from .040 - .250 inches thick and in a variety of stocked materials to cover a wide range of applications.
  • Application Tools: SR-100

Descripteurs

Catégorie

Bordure de passe-fils

Caractéristiques spéciales

Used to line panel edges and knockouts where the chafing of wires is a concern.

Spécifications

Couleur

Blanc

Matériau

Flame Retardant Polyethylene

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Épaisseur du panneau

0.062 in , 1.57 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici