n° de catalogue : GRFR-052-WH-C
Description: GAINE FENDUE POLYETH IGN BLN .052PO
CUP: 728494071916
Garniture de passe-fil extrudée, polyéthylène blanc ignifuge, hauteur de 4,83 mm (0,19 pouce), largeur de 3,17 mm (0,125 pouce), épaisseur de 1,02 mm (0,04 pouce), épaisseur maximale du panneau de 1,02 mm (0,4 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Used to line panel edges and knockouts where the chafing of wires is a concern.
- Available in 8 stock sizes in 100-ft. lengths for panels from .040 - .250 inches thick and in a variety of stocked materials to cover a wide range of applications.
- Application Tools: SR-100
Descripteurs
Catégorie |
Bordure de passe-fils |
Caractéristiques spéciales |
Used to line panel edges and knockouts where the chafing of wires is a concern. |
Spécifications
Couleur |
Blanc |
Matériau |
Flame Retardant Polyethylene |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Dimensions
Épaisseur du panneau |
0.052 in , 1.32 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |