n° de catalogue : GRF229-G
Description: OUTLET BOX 4HUB3PLUG 2-1/16IN ALUM
CUP: 704508432706
PVC Coated Outlet Box, Tapped Surface with Lugs, 4 Hubs, 3 Plugs Blank Back Boss, Inside Depth 2-1/16 Inch, Size Tap 3/4 Inch, Aluminum, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sortie |
Caractéristiques spéciales |
Conception compacte, peu profonde et multiples ouvertures de conduit taraudés et bouchons de tuyaux pour la polyvalence |
Application |
Agit comme boîte de jonction et sortie de tirage |
Spécifications
Nombre de sorties |
4 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 514A, CSA |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |